Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage des bornes - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Cette section présente des consignes supplémentaires sur le câblage des entrées et sorties, la longueur de câble maximale par rapport à la charge de courant, et le câblage du bus SA et de l'alimentation.

Pour les informations sur le retrait d’un bornier du régulateur, reportez-vous à Retrait d'un bornier.