Port de capteur (bus SA) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le port de bus SA est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder la passerelle MAP, l'outil d'équilibrage de boîtiers VAV, l’afficheur de régulateur local DIS1710, les capteurs réseau spécifiés ou d'autres dispositifs sur le bus SA au moyen de fiches RJ-12. Lorsque le régulateur est configuré pour les communications réseau N2, vous devez télécharger et mettre en service le régulateur en utilisant le port de bus SA.

Le port de détecteur est connecté en interne au bornier du bus SA. Voir Tableau 1 pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux ports du bus de communication. L’affectation des broches du port de bus SA est indiquée à la Figure 1.