Port de bus FC sur les régulateurs CGM - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le port de bus FC situé en façade du régulateur CGM est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder la passerelle du portail d'accès mobile (MAP, Mobile Access Portal) ou le routeur de bus de terrain sans fil ZFR Pro.

Le port de bus FC est connecté en interne au bornier de bus FC. Voir Tableau 1 pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux ports du bus de communication. L’affectation des broches au port de bus FC est indiquée dans le Figure 1.

Figure 1. Affectation des broches pour les ports de bus FC et de bus SA sur les régulateurs d’équipement