Borniers d'entrée et de sortie - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les régulateurs de la série CG sont dotés de borniers d'entrée et de sortie amovibles. Tous les borniers d'entrée sont situés sur la partie inférieure, tandis que les borniers de sortie se trouvent sur la partie supérieure du régulateur. Pour les informations sur le retrait d’un bornier, voir Retrait d'un bornier . Pour plus d’informations sur les fonctions des bornes d’E/S, les exigences et les valeurs nominales, voir Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage des bornes.