Bornier du bus SA - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le bornier du bus SA est un bornier amovible orange à 4 bornes qui s'adapte sur l'embase mâle installée sur la carte.

Lorsque vous raccordez un dispositif de bus SA au régulateur, câblez le bornier du bus SA du régulateur et les autres dispositifs du bus SA en une configuration en guirlande en utilisant un câble blindé torsadé à 4 fils, comme indiqué à la Figure 1. Voir Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage des bornes pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers de bus de communication.

Figure 1. Câblage du bornier du bus SA
Remarque : La borne POWER fournit une alimentation de 15 Vcc. La borne d’alimentation POWER peut servir à raccorder (en guirlande) les conducteurs électriques de 15 Vcc sur le bus SA.
Remarque : N’utilisez pas simultanément le port du bus SA et le bus SA du bornier. N’utilisez qu’une seule de ces connexions à la fois.
Remarque : Le régulateur CGM/CGE est l’EOL du bus SA.