Bornier d’alimentation - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le bornier d’alimentation du bus 24 Vca est un bornier amovible gris à 2 bornes qui s'adapte sur l'embase mâle installée sur la carte dans la partie supérieure droite du régulateur.

Câblez les fils d'alimentation 24 Vca du transformateur aux bornes HOT et COM du bornier comme indiqué à la Figure 1. Pour plus d’informations sur le bornier d’alimentation, voir Tableau 1.

Figure 1. Câblage de bornier d'alimentation électrique 24 Vca
Remarque : L'ordre des bornes HOT et COM sur les régulateurs de la série CG est inversé par rapport à celui des bornes sur les régulateurs de la série CV.
Tableau 1. Câblage du bornier d’alimentation
  Description
1 Bornier d’alimentation
2 Embase de borne d'alimentation électrique
3 Fils d'un transformateur de puissance 24 Vca Johnson Controls de classe 2
4 24 Vca (fil orange)
5 COM (fil marron)
Remarque : Les couleurs des fils électriques peuvent différer sur les transformateurs d'autres fabricants. Voir les instructions du fabricant du transformateur et aux schémas d'installation du projet pour les détails de câblage.
Important : Raccordez l'alimentation 24 Vca au régulateur d’équipement et à tous les autres dispositifs réseau afin que le phasage du transformateur soit uniforme sur tous les dispositifs réseau. Alimenter les dispositifs réseau avec un phasage régulier de 24 Vca permet de réduire les problèmes liés au bruit, aux interférences et aux boucles de terre. Le régulateur d’équipement ne requiert pas de mise à la terre.
Important : Les câbles d'alimentation raccordant le régulateur au transformateur doivent mesurer moins de 30 mètres (100 pi) de long.