Protocoles de communication - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les régulateurs de la série CG peuvent communiquer en utilisant plusieurs protocoles de communication selon leur modèle et leur configuration. Les régulateurs CGE communiquent en utilisant le protocole de communication BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) ou BACnet/IP. Les régulateurs CGM communiquent à l'aide des protocoles de communication BACnet MS/TP, N2 ou sans fil, avec l'ajout des routeurs de bus de terrain sans fil ZFR183x Pro.

Les régulateurs d'équipements en mode de communication BACnet/SC, BACnet/IP ou BACnet MS/TP sont des dispositifs compatibles avec un réseau BACnet. Le protocole BACnet est un protocole standard de l’ASHRAE, d’ANSI et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour les fonctions de régulation des bâtiments.

Les régulateurs fonctionnant en mode N2 peuvent être utilisés pour maintenir ou moderniser les sites équipés de régulateurs Johnson Controls® hérités. Pour les informations d'installation et de mise en service, et des conseils en matière de remplacement sûr et efficace, voir le document Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) et la documentation qui accompagne le régulateur. Pour plus d’informations sur le mappage des objets N2 dans les régulateurs avec des protocoles de communication commutables, voir le chapitre N2 Compatibility Options du document Controller Tool Help (LIT-12011147). Pour configurer les régulateurs de la série CGM afin de communiquer à l'aide du protocole de communication N2, voir Configuration des communications N2 (modèles CGM uniquement).

Pour configurer les régulateurs CGM afin de communiquer à l'aide du protocole de communication sans fil, voir Configuration des communications sans fil (modèles CGM uniquement) .