Accessoires - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les tableaux suivants fournissent les codes produit des accessoires de régulateur de la série CG.

Tableau 1. Accessoires de régulateur de la série CG (à commander séparément)

Code produit

Description

Modules d’extension série XPM

Voir Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) pour la liste complète des modules d’extension XPM disponibles.

Modules d'extension de la série IOM

Voir Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) for a complete list of available IOM series expansion modules

TL-CCT-0

Licence d’activation du logiciel Controller Configuration Tool (CCT) pour un utilisateur

MS-FCP-0

Fichiers du paquetage de microprogramme de régulateur d’équipement Metasys d’activation de licence nécessaires pour l’outil CCT

Passerelle MAP (Mobile Access Portal)

Pour identifier le produit adapté à votre pays, voir la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

M4-DLK0350-0

Afficheur du régulateur local, couleur, 89 mm (3,5 pouces) avec clavier de navigation

MS-DIS1710-0 Afficheur du régulateur local, afficheur monochrome de 76 mm (3,0 po) avec clavier de navigation.

Capteurs réseau série NS

Voir le document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour obtenir une description de modèles de capteurs spécifiques.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptateur de câble pour raccordement aux capteurs série TE-6700 8 broches

NS-WALLPLATE-0 Plaque murale de capteur réseau

Capteurs de température ambiante sans fil série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour une description de capteurs spécifiques.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de température ambiante de la série WRZ.

Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW).

Voir le document WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation.

ZFR-HPSST-0

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (réf. 24-11461-00012) pour obtenir les instructions d’utilisation.

Système de bus de terrain sans fil WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0
La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Elle permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.
Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : La ZFR-USBHA-0 remplace la clé matérielle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Pour plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR, voir l’Aide de l’outil ZCT Checkout Tool (LIT-12012292) ou la fiche technique du système de bus de terrain sans fil WNC1800_ZFR182x Pro (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds (Y65AR+), câbles primaires de 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur moyeu (Y65SP+), câbles primaires de 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

ACC-TBKINOUT-0 Kit de bornier d’entrées et de sorties de remplacement pour SNC, CGM, CGE, CVM, CVE et XPM. Le kit inclut des borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions (5 unités de chaque).
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de bornier de remplacement (alimentation, bus FC et bus SA) pour SNC, CGM, CGE, CVM, CVE et XPM. Le kit inclut 5 borniers de chaque type.
MS-FIT100-0

L’outil d’inspection sur le terrain (Field Inspection Tool ou FIT) est un appareil portatif doté d’une interface utilisateur qui permet de tester et de dépanner les bus de communication MS/TP RS-485 du protocole BACnet qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces des points de terrain.

Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus MS/TP RS-485 ainsi que les communications correctes des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé à la fois sur le bus FC et le bus SA.

TL-BRTRP-0

Routeur portatif BACnet/IP vers MS/TP