Définition des options d’alimentation de la carte réseau d’OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Procédure

  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système et sécurité, Système, puis cliquez sur Gestionnaire de périphériques dans le panneau gauche. Si la fenêtre Contrôle des comptes utilisateurs s’affiche, cliquez sur Continuer ou sur Oui. La fenêtre Gestionnaire de périphériques s’affiche.
  2. Développez l’option Cartes réseau.
  3. Désactivez les cartes NIC (Network Interface Card) que vous n’envisagez pas d’utiliser, puis installez-les et réactivez-les si vous en avez besoin.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte réseau, puis sélectionnez Désactiver l'appareil.
  5. Pour désactiver la gestion de l'alimentation, cliquez sur la carte réseau avec le bouton droit de la souris, puis sur Propriétés.
  6. Cliquez sur l’onglet Gestion de l’alimentation. Désélectionnez l’option Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie.
  7. Cliquez sur OK.
    Remarque : Si la liste comprend plusieurs cartes réseau, répétez les étapes 4 à 6 pour chaque carte.
  8. Fermez toutes les fenêtres.