Caractéristiques techniques de l’OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

La solution OAS Turnkey présente les caractéristiques suivantes :

Tableau 1. Caractéristiques de la solution matérielle et logicielle OAS Turnkey
Processeur Intel® Atom® E3900
Système d'exploitation

Windows 10 LTSB version 1607

Logiciel de bases de données SQL Server® 2017 Express avec CU17 (64 bits)
Mémoire 8 Go
Alimentation d’entrée Entrée 12-24 Vcc
Ports série RS-232-C 1
Ports série USB 1 4 ports USB 3.0
Ports Ethernet 1 2
Carte sans fil 1 M.2
Stockage eMMC 128 Go
Remarque : L’OAS clé en main ne présente pas la configuration minimale requise pour exécuter les fonctionnalités de détection et tri des défauts.

Si vous installez l’OAS sur une machine virtuelle, passez en revue le tableau ci-dessous pour vérifier que vous disposez des logiciels et du matériel minimum requis.

Tableau 2. Conditions logicielles et matérielles requises pour l'application OAS
Plateforme informatique recommandée

Processeur Intel Core i7-8700, six cœurs, 3,20 GHz ou sup.

Remarque : Respectez les spécifications des recommandations ADS/ADX qui correspondent au caractéristiques du site. Par exemple : nombre d’utilisateurs, nombre de moteurs et d’objets, et trafic du site. Si vous hébergez l’OAS sur une machine virtuelle, suivez les recommandations correspondantes listées dans le document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).

Disque dur de 128 Go avec 40 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis et avant l’installation du logiciel OAS. RAID 1 (miroir) configuré avec cache en écriture activé

Remarque : Les conditions logicielles prérequises incluent un système d'exploitation pris en charge, un logiciel de bases de données et .NET Framework.
Mémoire 2

Au minimum : 8 Go

Remarque : L’hôte VM doit avoir au moins 8 Go de RAM allouée à tout moment. Lorsque vous configurez la VM, ne sélectionnez pas l’option d’activation de la mémoire dynamique.
Systèmes d’exploitation de poste de travail et logiciels de bases de données pris en charge

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise Editions versions 1903, 1909, et 2004 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 ultérieures à la version 2004, nous évaluerons et certifierons que le logiciel Metasys peut prendre en charge les mises à jour avant de fournir des consignes d’assistance.

Windows® 8.1 Pro et Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

Prend en charge :

  • SQL Server® 2019 Express (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express avec CU17 (64 bits)
  • SQLServer® 2016 Express avec SP2 CU10 (64 bits)
  • SQL Server® 2014 Express avec SP3 CU4 (64 bits)
Systèmes d’exploitation de serveur et logiciels de bases de données pris en charge

Windows® Server® 2019 (version 1803 ou ultérieure) (64 bits)

Windows® Server® 2016 avec Mise à jour (KB4512495) (64 bits)

Prend en charge :
  • SQL Server® 2019 (64 bits)
  • SQLServer® 2017 avec CU17 (64-bit)
  • SQLServer® 2016 avec SP2 CU10 (64 bits)
  • SQLServer® 2014 avec SP3 CU4 (64 bits)
Interfaces utilisateur prises en charge

Interface utilisateur Metasys

Portail de gestion du site (SMP)

Environnements virtuels pris en charge

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Autres logiciels inclus avec le téléchargement du logiciel OAS

Microsoft .NET Framework version 4.7.2

Logiciel Launcher

Logiciels en option

Metasys Database Manager

Language Installation Program

1 Bien que les ports USB soient actifs sur le matériel clé en main OAS Turnkey, l’OAS ne prend pas en charge leur utilisation en tant que méthode d’intégration. Par exemple, vous ne pouvez pas connecter de tronc d’appareils de terrain via un port USB. Vous devez utiliser un bus de terrain distant ou des appareils de terrain BACnet/IP.
2 Pour un fonctionnement optimal, utilisez la quantité de mémoire maximale autorisée par l’ordinateur.