Système ZFR Pro sans fil - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Le système de bus de terrain sans fil ZFR Pro fournit une plateforme sans fil et une interface IP pour tous les régulateurs ACnet MX/TP FX-PCG et les régulateurs thermostatiques (TEC) TEC3000. Utilisez le protocole BACnet sur une bande ISM sans fil de 2,4 GHz. Pour plus d’information, reportez-vous au document ZFR1831 Pro Series Wireless Router Installation Guide (réf. 24-10325-134).