Modbus - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Modbus est l’un des protocoles de communication le plus couramment utilisés. Il est public et libre de droits, ce qui le rend relativement facile à déployer comme réseau industriel. Modbus transmet des mots ou des bits bruts en imposant peu de restrictions aux fournisseurs. Les moteurs de réseau Metasys prennent en charge les connexions Modbus RTU (RS-485, RS-232) et Modbus TCP/IP. OAS utilise l'interface réseau par défaut et prend uniquement en charge Modbus TCP/IP. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150).