KNX - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Utilisez le bus KNX pour contrôler l’éclairage, les stores, les volets, le système de chauffage et de suivi de présence. KNX (KONNEX) a été créé à partir des protocoles EIB (European Installation Bus), BatiBUS et EHS (European Home System). Vous avez besoin d’une passerelle IP KNX pour connecter un moteur de réseau à un réseau KNX.