Conditions d’utilisation du logiciel - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

L’utilisation du logiciel qui est dans (ou constitue) ce produit, ou l’accès au cloud, ou aux services hébergés applicables à ce produit, le cas échéant, est soumise aux conditions applicables exposées sur www.johnsoncontrols.com/techterms. L’utilisation de ce produit constitue un consentement de la part de l’utilisateur à respecter les conditions et modalités.