Montage - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Lors du montage d'un régulateur, respectez les consignes suivantes :

  • Vérifiez que la surface de montage peut supporter le poids du régulateur, du rail DIN et de l'armoire (l'enceinte) fournie par l'utilisateur.

  • Dans la mesure du possible, installez le régulateur à l'horizontale sur un rail DIN de 35 mm.

  • Installez le régulateur dans la position de montage appropriée.

  • Installez si possible le régulateur sur une surface dure et plane pour les applications de montage mural.

  • Utilisez des cales ou des rondelles pour installer fermement et uniformément le régulateur sur la surface de montage.

  • Installez le régulateur dans un endroit exempt de vapeurs corrosives et respectez les conditions ambiantes requises indiquées à la section Tableau 1.

  • Prévoyez suffisamment d'espace autour du régulateur pour faire passer les branchements de câbles et de fils, démonter facilement le couvercle et bien ventiler l'endroit (50 mm [2 po] au minimum au-dessus, en dessous et devant le régulateur).

  • N'installez pas le régulateur sur une surface sujette aux vibrations, telle qu'une conduite.

  • N'installez pas le régulateur dans une zone dans laquelle les émissions électromagnétiques d’autres dispositifs ou du câblage risquent d'interférer avec les communications du régulateur.

Pour un montage sur une armoire ou dans une enceinte, respectez les consignes supplémentaires suivantes :

  • Installez le régulateur en veillant à ce que les parois de l'enceinte ne gênent pas le démontage du couvercle ou la ventilation du régulateur.

  • Installez le régulateur en veillant à ce que le transformateur de puissance et les autres appareils ne diffusent pas de chaleur excessive en direction de l'appareil.

  • N'installez pas le régulateur dans une enceinte hermétique.

Figure 1. Position de montage du régulateur