Pièces fournies - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Un régulateur CGM/CGE doté de borniers amovibles (les borniers d’entrée/sortie, d'alimentation, de bus FC et de bus SA sont amovibles)

  • Une notice d’information sur la série CG (réf. A1638162MN)
Remarque : Le bornier FC est uniquement disponible avec le modèle CGM.