Matériaux et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Trois fixations adaptées à la surface de montage (vis M4 ou n° 8)

  • Un rail DIN de 20 cm (8 po) ou section plus longue de 35 mm et matériel adapté au montage sur rail DIN (uniquement)

  • Petite lame droite (1/8 po ou 3,0 mm) ou Philips 1 tournevis pour fixer les fils dans les borniers