États et description des voyants - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tableau 1. Voyants d'état et description associée

Libellé du voyant

Couleur de la DEL

État normal

Description des états du voyant

ALIMENTATION

Vert

Lumière fixe

Éteint en continu = pas d’alimentation

Lumière fixe = alimentation électrique fournie par tension primaire

FAULT (Défaillance)

Rouge

Éteint en continu

2 clignotements suivis d'une longue pause = régulateur mis sous tension selon l'état par défaut. Pour plus d'informations sur cet état par défaut, voir Validation du câblage des entrées/sorties.

Clignotement - 2 Hz = Démarrage en cours, pas prêt pour un fonctionnement normal

Clignotement rapide = problème de communication du bus SA

Éteint en continu = aucun défaut

Lumière fixe= défaillance du dispositif ou absence d'application chargée

BUS FC (modèles CGM)

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (vitesse auto en cours)

Allumé en continu = communication perdue, en attente de communiquer avec le bus de communication

Bus SA

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (S.O. - vitesse auto non prise en charge)

Allumé en continu = communication perdue ; en attente de communiquer avec le bus de communication

EOL FC (modèles CGM)

Orange

Éteint (sauf sur les dispositifs de terminaison)

Allumé en continu = EOL actif

Éteint en continu = EOL non actif

ETH-1 (modèles CGE)

Vert

Éteint

Éteint en continu = ETH-1 non connecté

Clignotement = ETH-1 connecté et en communication

ETH-2 (modèles CGE)

Vert

Éteint

Éteint en continu = ETH-2 non connecté

Clignotement = ETH-2 connecté et en communication

DÉFAILLANCE et

Bus SA

Rouge

Vert

 

Les deux clignotent six fois de suite = aucun microprogramme valide sur le dispositif (sur les modèles CGE uniquement)