Réglage des cavaliers de boucle de courant UI - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
ATTENTION
  • Risque de choc électrique :
  • Débrancher l'alimentation des dispositifs avant de tenter de régler les cavaliers de boucle de courant UI. Le non-raccordement de l'alimentation électrique peut provoquer un choc électrique.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation des appareils avant tout réglage des cavaliers de boucle de courant UI. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une décharge électrique.

Les cavaliers de boucle de courant UI sont sur la carte à circuit imprimé située sous le couvercle du régulateur, à côté des bornes UI (Figure 1). Lorsqu'une entrée UI est définie (dans le logiciel système) comme entrée analogique de 4 à 20 mA, réglez le cavalier de boucle de courant de l'entrée UI en position activée (Figure 1).

Figure 1. Positions du cavalier de boucle de courant UI

Lorsque le cavalier de boucle de courant est réglé en position activée, cela a pour effet de raccorder une résistance interne de 100 ohms pour les bornes UI, maintenant le circuit de la boucle de courant 4 à 20 mA, même en cas d'interruption ou de coupure de l'alimentation du régulateur.

Important : Les cavaliers de boucle de courant doivent être en position désactivée (par défaut) pour toutes les entrées UI qui ne sont pas configurées pour fonctionner comme entrées analogiques de 4 à 20 mA.
Important : Un cavalier de boucle de courant doit être en position activée pour maintenir une boucle de courant de 4 à 20 mA fermée.

Les tableaux suivants identifient les commutateurs de boucle de courant associés à chaque entrée UI sur les régulateurs de la série CG.

Tableau 1. Libellés des cavaliers et des entrées UI des modèles CGM09090 et CGE09090
Libellé de l'entrée universelle Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé

UI-1

J13

UI-2

J14

UI-3

J15

UI-4

J16

UI-5

J17

UI-6

J18

UI-7

J19

Tableau 2. Libellés des cavaliers et des entrées UI des modèles CGM04060 et CGE04060
Libellé de l'entrée universelle Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé

UI-1

J10

UI-2

J11

UI-3

J12