Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CGM - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Équipement Metasys Les régulateurs sont des appareils connectés aux bus MS/TP (FC ou SA). Avant de pouvoir utiliser un régulateur sur un bus, vous devez définir une adresse de dispositif valide et unique pour chaque régulateur présent sur le bus.

Le tableau suivant décrit les adresses de dispositif valides à régler à l'aide des sélecteurs rotatifs pour les applications de bus de communication :

Mode de communication de bus FC Plage d’adresses de dispositif valable
Communication MS/TP filaire 4-127
Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les régulateurs d’équipement.
Communication sans fil ZFR Pro 4-127
Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les régulateurs d’équipement.
Communication N2 1-253
Remarque : Adresses 0, 254, et 255 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les régulateurs d'équipement.

L’adresse du dispositif est une adresse décimale à définir à l'aide des trois sélecteurs rotatifs situés sur la partie supérieure du régulateur. Les chiffres sont classés de gauche à droite, 100, 10 et 1. Comme indiqué sur la figure suivante, les sélecteurs sont définis sur 1 2 3, définissant l'adresse de dispositif de ce régulateur comme étant 123.

Figure 1. Bloc de sélecteurs rotatifs

L'adresse du périphérique doit correspondre à celle définie dans l'outil CCT (Controller Configuration Tool ) Définir le matériel > Paramètres réseau.

Pour configurer les adresses des dispositifs sur un régulateur, procédez comme suit :

  1. Définissez une adresse séquentielle unique pour chacun des dispositifs connectés sur le bus FC ou SA, en commençant par l'adresse de dispositif 4.
  2. Afin de garantir des performances de bus optimales, utilisez des adresses de dispositif séquentielles sans espaces dans la plage d'adresses (4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.). Les dispositifs n'ont pas besoin d'être physiquement connectés sur le bus dans l'ordre de leurs adresses numériques respectives.
  3. Écrivez l'adresse de dispositif de chaque régulateur sur l'étiquette blanche située sous le bloc de commutateurs rotatifs, sur le couvercle du régulateur.

Pour plus d'informations sur les adresses de périphérique de régulateur et la configuration des Bus MS/TP, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034 ) .