Configuration des communications sans fil (modèles CGM uniquement) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Procédure

Pour configurer un régulateur CGM afin de l’utiliser avec le système de bus de terrain sans fil série ZFR Pro, procédez comme suit :

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Câblez les bornes d'entrée/sortie et le bus SA.
    Remarque : Pour les applications de réseau sans fil, ne raccordez aucun fil au bornier du bus FC. (Connectez le bornier SA/FC des modules d’extension uniquement à un bus SA.)
  3. Important : Avant de mettre sous tension le régulateur CGM, raccordez le routeur de bus de terrain sans fil ZFR Pro au port du bus FC (prise modulaire RJ-12) en façade du dispositif.
  4. Assurez-vous que les commutateurs rotatifs du régulateur sont réglés sur l'adresse de dispositif appropriée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un appareil, voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CGM.
  5. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.

    Pour plus d’informations sur le système de bus de terrain sans fil ZFR Pro, voir le document WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).