Configuration des communications N2 (modèles CGM uniquement) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les régulateurs compatibles N2 prennent en charge la plage complète d'adresses d'appareil N2 possibles fournie par la norme du protocole N2 (1–253).

Pour configurer un régulateur CGM afin qu'il communique à l'aide du protocole N2, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Réglez les commutateurs d'adresse sur l'adresse N2 souhaitée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un appareil, voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CGM.
  3. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  4. À l’aide d’une connexion de bus SA, téléchargez sur le régulateur le microprogramme et le fichier de l’application du régulateur configuré pour N2.

Passage du protocole de communication N2 au protocole MS/TP

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les sites N2 qui migrent vers BACnet MS/TP, vous pouvez repasser du protocole de communication des régulateurs configurés pour N2 au protocole BACnet MS/TP.

Pour qu'un régulateur de terrain CGM fonctionnant en mode N2 revienne au mode BACnet MS/TP, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Réglez les commutateurs d'adresse sur l'adresse BACnet MS/TP souhaitée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un appareil, voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CGM.
  3. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  4. En utilisant une connexion de bus SA, téléchargez sur le régulateur le fichier d’une application de régulateur configuré pour BACnet MS/TP.