Les figures suivantes illustrent les caractéristiques physiques des régulateurs CGM et CGE, tandis que le tableau associé décrit ces caractéristiques physiques et fournit le cas échéant des références vers des informations complémentaires.
Caractéristiques physiques: description et références | |
---|---|
1 |
Bornier de sorties binaires (BO) : bornes noires. Voir Tableau 1. |
2 |
Bornier de sorties configurables (CO) : bornes noires. Voir Tableau 1. |
3 |
Bornier de sortie analogique (AO) : bornes noires. Présence uniquement sur les modèles CGM09090 et CGE09090. Voir Tableau 1. |
4 |
Bloc de sélecteurs rotatifs : CGM: adressage décimal. Voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CGM. CGE: Numéro de régulateur. Voir Définition du numéro de régulateur des modèles CGE. |
5 |
Bornier d'alimentation: bornes grises; 24 Vca, classe 2. Voir Bornier d’alimentation. |
6 |
Clavier avec flèches directionnelles, boutons Retour et Menu (disponibles uniquement sur les modèles dont le code produit se termine par -0H) |
7 |
Languette de levage du couvercle. Voir Démontage du couvercle du régulateur. |
8 |
Afficheur couleur (disponible uniquement sur les modèles dont le code produit se termine par -0H) |
9 |
Bornier de Bus SA (détecteur/actionneur): borne Orange. Voir Bornier du bus SA. |
10 |
Bornier de Bus FC (régulateur de terrain): borne bleue. Voir Bornier de bus FC (ou protocole N2 selon les besoins) sur les régulateurs CGM. |
11 |
Interrupteur de bout de ligne (EOL). Voir Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL)(modèles CGM uniquement). |
12 |
Port hôte Universal Serial Bus (USB) 2.0 de type A Remarque : La fonctionnalité USB n’est actuellement pas prise en charge.
|
13 |
Bornier d'entrées binaires (BI) : bornes blanches. Voir Tableau 1. |
14 |
Bornier d'entrées universelles (UI) : bornes blanches. Voir Tableau 1. |
15 |
Port de capteur (SA): prise modulaire RJ-12 à 6 broches. Voir Port de capteur (bus SA). |
16 |
Voyants LED d'état. Voir États et description des voyants. |
17 |
Prise modulaire RJ-12 à 6 broches (port de bus FC). Voir Port de bus FC sur les régulateurs CGM. |
18 |
Ports Ethernet: ETH-1 et ETH-2. Voir Topologie de réseau Ethernet BACnet/SC ou BACnet/IP pour régulateurs CGE. |