Schémas de terminaison - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Un ensemble de schémas de terminaison de Johnson Controls détaillent le câblage des entrées et sorties des régulateurs. Voir les figures de cette section pour prendre connaissance des schémas de terminaison applicables à votre cas.
Remarque : Les modèles CGM04060 et CGM04060 n’ont pas de sorties analogiques. Les références aux sorties analogiques s’appliquent uniquement aux modèles CGM09090 et CGM09090.
Tableau 1. Détails de terminaison

Type de dispositif de terrain

Type d'E/S

Schémas de terminaison

Capteur de température

IU

Entrée de tension - source externe

IU

Entrée de tension - source interne

IU

Entrée de tension (auto-alimentée)

IU

Entrée de courant - source externe (isolée)

IU

Entrée de courant - source interne (2 fils)

IU

Entrée de courant - source interne (3 fils)

IU

Entrée de courant - source externe (en boucle)

IU

Retour d'EPP-1000

IU

Contact sec (entrée binaire)

IU ou BI

Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source externe)

CO ou AO

Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source interne)

CO ou AO

Sortie Triac 24 Vca (charge basse, source externe)

CO ou BO

Sortie analogique (courant)

AO

Sortie 4-20 mA vers l'actionneur

AO

Sortie 4-20 mA vers l'actionneur

AO

Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge basse, source externe)

BO

Sortie binaire 24 Vca (charge basse, source interne)

BO

Sortie binaire 24 Vca (charge haute, source externe)

BO

Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge haute, source externe)

BO

Poste de réseau avec prise téléphonique (adresse fixe = 199)

Bus SA

Remarque : La prise inférieure (J2) des capteurs série TE-700 et TE-6x00 ne peut pas être utilisée comme bus de zone ou connexion SAB.
Poste de réseau avec terminaux adressables

Bus SA

Remarque : Le schéma ci-dessus concerne les thermostats de la série NS7000. Pour l'adressage des capteurs réseau NS8000, voir le document NS8000 Series Network Sensors Installation Guide (réf. 24-11256-00007).
Poste de réseau avec terminaux (adresse fixe = 199)

Bus SA