Longueur de câble maximum et charge en courant - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Utilisez la figure suivante pour estimer la longueur de câble maximum en fonction du calibre des fils et de la charge en courant (en mA) pour le câblage des entrées et des sorties.

Remarque : La Figure 1 s'applique uniquement aux entrées et sorties basse tension (< 30 V).
Figure 1. Longueur de câble maximum pour entrées et sorties basse tension (<30 V) en fonction de la charge en courant et du calibre des fils