Consignes relatives au câblage des entrées et des sorties - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le Tableau 1 contient des informations et des consignes sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux bornes d’entrée et de sortie du régulateur, tandis que le Tableau 1contient les consignes de référence pour la détermination des calibres et longueurs de câble/fil adaptés.

Outre les consignes relatives au câblage du Tableau 1, respectez les consignes suivantes lors du câblage des entrées et des sorties des régulateurs :

  • acheminez les câbles/fils basse tension et les câbles haute tension séparément.
  • Tous les câbles d'entrée et de sortie, quels qu’en soient le calibre ou le nombre de fils, doivent être des câbles à fils en cuivre à paires torsadées, toronnés et isolés.
  • Les câbles blindés ne sont pas obligatoires pour les câbles d’entrée et de sortie qui sont exposés à un bruit électromagnétique ou de radiofréquence élevé.
  • Les câbles de moins de 30 m (100 pi) ne requièrent en général pas de compensation au niveau de la configuration logicielle des entrées/sorties.
  • Les câbles de plus de 30 m (100 pi) requièrent souvent une compensation au niveau de la configuration logicielle des entrées/sorties.