Borniers de bus de communication et d'alimentation, valeurs nominales et exigences - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tableau 1. Fonctions, valeurs nominales, exigences et câbles requis pour les borniers de bus de communication et d'alimentation
Libellé du port/bornier Libellé de la borne Fonction, valeurs nominales/exigences Type de câble recommandé
Ethernet (ports) (modèles CGE) ETH-1 et ETH-2 Se connectent au réseau BACnet/SC ou BACnet/IP Ports Ethernet ; 100/10 Mbit/s ; connecteur RJ-45 à 8 broches

BUS FC (modèles CGM)

+

-

Communications de bus FC

Câble blindé, torsadé, toronné, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG)

COM

Référence de signal (commun) pour les communications de bus

SHD

Borne isolée

BUS FC (port) (modèles CGM)

Bus FC

Connecteur modulaire RJ-12 à 6 positions pour:

  • Communications de bus FC
  • Référence de signal de bus FC et 15 Vcc commun
  • 15 Vcc, 180 mA, alimentation pour passerelle MAP ou routeur sans fil ZFR Pro

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)

Bus SA

+

-

Communications de bus SA

Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils (2 paires torsadées) de 0,6 mm (22 AWG).

Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et POWER constituent la deuxième paire torsadée

COM

Référence de signal de bus SA et 15 Vcc commun

Alimentation

Alimentation de 15 Vcc pour les dispositifs du bus SA

(l’appel de courant total max. pour le bus SA est de 240 mA).

BUS SA (Port )

BUS SA (CGM)

Capteur (CGE)

Connecteur modulaire RJ-12 à 6 positions pour:

  • Communications de bus SA
  • Référence de signal de bus SA et 15 Vcc commun
  • Alimentation 15 Vcc pour les dispositifs du bus SA

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)

24V~

HOT

Alimentation électrique 24 Vca - HOT

Fournit 20-30 Vca (courant nominal 24 Vca)

0,8 mm à 1,0 mm

(18 AWG) 2 fils

< 30 m (100 ft)

COM

Alimentation 24 Vca - COM (isolée de toutes les autres bornes communes du régulateur)

14 VA

Remarque : Voir Consignes relatives au câblage des entrées et des sorties pour déterminer la taille des fils et la longueur des câbles qui n’ont pas été recommandés.
Remarque : Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds. Pour plus d’informations, voir le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).