Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le Tableau 1 fournit des informations sur les fonctions, les valeurs nominales et les exigences relatives aux bornes d'alimentation et de bus de communication. Il présente également des consignes relatives aux calibres, types et longueurs de câble requis pour câbler les bus de communication et l'alimentation électrique du régulateur.

Important : Pour obtenir des consignes relatives à l'utilisation de ce périphérique sur un bus N2, reportez-vous au document N2 Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) .

Outre les consignes du Tableau 1, respectez les instructions suivantes lors du câblage des bus FC et SA ou de l'alimentation 24 Vca :

  • Acheminez tous les câbles/fils basse tension en les séparant des câbles haute tension.
  • Tous les câbles de bus FC et SA, quel que soit leur calibre, doivent être composés de fils en cuivre à paires torsadées, toronnés et isolés.
  • Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des câbles blindés pour les bus FC et SA.
  • Voir MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034 ) pour des informations détaillées sur le calibre de fil et la longueur de câble requis pour les Bus FC et SA.