Topologie de réseau Ethernet BACnet/SC ou BACnet/IP pour régulateurs CGE - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les régulateurs CGE peuvent être connectés de plusieurs façons à un réseau GTB BACnet/SC ou BACnet/IP : en tant que dispositifs connectés en guirlande, au sein d’un réseau en étoile (appelé aussi « colonne domotique ») ou d’un réseau en anneau.

Pour raccorder en guirlande des régulateurs CGE, connectez ces régulateurs au superviseur de bus, en guirlande, avec le câble Ethernet de connexion au CGE au niveau du port ETH-1 ou ETH-2 et au prochain dispositif depuis l’autre port. Les avantages des réseaux en guirlande sont qu’ils requièrent moins de câblage physique et qu’il est possible d’ajouter facilement de nouveaux dispositifs au réseau.

Dans un réseau en étoile, chaque régulateur CGE est connecté par un câble Ethernet directement à un commutateur principal. Cette configuration réduit le risque de panne réseau mais requiert davantage de câblage pour l’installation.

Un réseau en anneau est une chaîne de contrôleurs fermée virtuellement par un composant logiciel dans un commutateur Ethernet. Tous les commutateurs ne prennent pas en charge la topologie en anneau. Le régulateur à deux ports de Johnson Controls prend en charge le protocole Media Redundancy Protocol (MRP). Avec MRP, un anneau de dispositifs Ethernet peut surmonter une panne de communication, avec un temps de récupération plus rapide qu’une architecture qui n’est pas en anneau (en guirlande ou en étoile).

Pour plus d’informations sur les topologies de réseau pour les régulateurs Metasys BACnet/SC ou BACnet/IP, voir la fiche technique sur les réseaux Metasys IP pour la configuration des régulateurs BACnet/IP (LIT-12012458).