Port de capteur (bus SA) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le port du Bus SA est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder le Cwcvt, Passerelle MAP, outil d'équilibrage VAV, DLK0350, capteurs réseau spécifiés ou autres appareils du Bus SA avec des fiches RJ-12. Lorsque le régulateur est configuré pour les communications réseau N2, vous devez télécharger et mettre en service le régulateur en utilisant le port de bus SA.

Le port de détecteur est connecté en interne au bornier du bus SA. Voir Tableau 1 pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux ports du bus de communication. L’affectation des broches du port de bus SA est indiquée à la Figure 1.