Port de bus FC sur les régulateurs CGM - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le port de Bus FC situé en façade du régulateur CGM est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder le Flux de travail connecté sans fil Convertisseur MS/TP (CWCVT), Passerelle du portail d'accès Mobile (MAP) ou routeur de Bus de terrain sans fil ZFR Pro.

Le port de bus FC est connecté en interne au bornier de bus FC. Voir Tableau 1 pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux ports du bus de communication. L’affectation des broches au port de bus FC est indiquée dans le Figure 1.

Figure 1. Affectation des broches pour les ports de bus FC et de bus SA sur les régulateurs d’équipement