Câblage - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Lors du câblage d'un régulateur CGM/CGE, respectez les consignes suivantes :

ATTENTION
  • Risque de choc électrique :
  • Débranchez le bloc d'alimentation avant d'effectuer des connexions électriques pour éviter les chocs électriques.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser des raccordements électriques afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
ATTENTION
  • Risk of Property Damage :
  • N’appliquez pas d’alimentation au système avant de vérifier toutes les connexions de câblage. Des câbles court-circuités ou connectés de façon inadéquate peuvent entraîner des dommages à l’équipement.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels:
  • Ne mettez pas le système sous tension avant d'avoir vérifié que ces derniers sont présents. Des filtres formant un court-circuit ou Des connexions inexactes risquent d'endommager l'équipement.
Important : Ne pas dépasser les caractéristiques électriques du régulateur. Dépasser les caractéristiques électriques du régulateur peut endommager irrémédiablement le régulateur et annuler toute garantie.
Important : N’utilisez que des conducteurs en cuivre. Réalisez tous les branchements en respectant les réglementations régionales, nationales et locales.
Important : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants du régulateur. Pendant l'installation, la configuration et l'entretien du régulateur, prendre les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager le module.

Pour plus d’informations sur la configuration et le câblage d’un réseau BACnet/SC ou BACnet/IP, voir le document Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458). Pour des informations détaillées sur la configuration et le câblage d'un Bus MS/TP, d'un Bus FC et d'un Bus SA, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034 ) . Pour des informations détaillées sur le câblage d'un réseau N2, voir la fiche technique du bus de communication N2 (LIT-636018).