Conformité aux émissions en Amérique du Nord - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Conformité aux émissions en Amérique du Nord

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations applicables aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles lorsque cet équipement est utilisé en milieu professionnel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Dans ce cas, les utilisateurs devront corriger ces interférences à leurs propres frais.

Canada

Cet appareil numérique de classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement canadien sur le matériel brouilleur.

Cet appareil numérique de classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement canadien sur le matériel brouilleur.