Application - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les régulateurs d’application à usage général série CG sont bien adaptés au contrôle d’une grande variété d’installations et d’équipements de CVC, y compris les ventilo-convecteurs, les unités de traitement de l’air, les ensembles d’équipements de CVC et les équipements de centrales. Les régulateurs série CG exécutent des applications pré-élaborées et programmées par l’utilisateur.

Les régulateurs série CG intègrent une horloge en temps réel qui leur permet de surveiller et de contrôler les programmations, les calendriers et les tendances, et les aide à fonctionner durablement de façon autonome lorsqu’ils sont déconnectés du réseau du système Metasys . Certains modèles sont dotés d'un afficheur couleur intégré avec un clavier de navigation, qui permet d'améliorer la surveillance et la régulation des équipements de terrain.