Accessoires - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les tableaux suivants fournissent les codes produit des accessoires de régulateur de la série CG.

Tableau 1. Accessoires de régulateur de la série CG (à commander séparément)

Numéro du code produit

Description

Modules d’extension série XPM

Voir Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) pour la liste complète des modules d’extension XPM disponibles.

Modules d'extension série IOM

Voir Fiche produit des régulateurs d'équipement de terrain du système Metasys et produits associés (LIT-12011042 ) pour une liste complète des modules d'extension série IOM disponibles

TL-CCT-0

Licence d’activation du logiciel Controller Configuration Tool (CCT) pour un utilisateur

MS-FCP-0

Fichiers du paquetage de microprogramme de régulateur d’équipement Metasys d’activation de licence nécessaires pour l’outil CCT

TL-CWCVT-0

Convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge le protocole BACnet MS/TP.

M4-DLK0350-0

Afficheur du régulateur local, couleur, 89 mm (3,5 pouces) avec clavier de navigation

Sondes réseau de série NS

Voir le document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour obtenir une description de modèles de capteurs spécifiques.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptateur de câble pour connexion des sondes 8 broches de la série TE-6700

NS-WALLPLATE-0 Plaque de fixation murale pour sondes réseau sans fil

Capteurs sans fil de température ambiante série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de température ambiante de la série WRZ.

Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW).

Voir instructions d'Installation de l'outil de détection sans fil WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) pour les instructions d'utilisation.

ZFR-HPSST-0

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (réf. 24-11461-00012) pour obtenir les instructions d’utilisation.

Système de bus de terrain sans fil WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0
La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Il permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.
Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : Le ZFR-USBHA-0 remplace le dongle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Pour plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR, voir l’Aide de l’outil ZCT Checkout Tool (LIT-12012292) ou la fiche technique du système de bus de terrain sans fil WNC1800_ZFR182x Pro (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par pattes (Y65AR +), Câbles primaires 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, Primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par moyeu (Y65SP +), 20,32 cm (8 po), câbles primaires et bornes à vis secondaires, classe 2

ACC-TBKINOUT-0 Kit de bornier d'entrée et de sortie de remplacement pour SNC, CGM, CGE, CCM, CVM, CVE et XPM. Le kit inclut 5 borniers d’entrée et de sortie de chaque position (2, 3 et 4),
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de bornier de remplacement d'alimentation, de Bus FC et de Bus SA pour SNC, CGM, CGE, CCM, CVM, CVE et XPM. Le kit inclut 5 borniers de chaque type.
MS-FIT100-0

L’outil d'inspection de terrain ou FIT est un appareil de poche dont l’interface utilisateur sert à tester et dépanner le bus de communications RS-485 fonctionnant selon le protocole BACnet MS/TP qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces de points.

Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus RS-485 MS/TP ainsi que pour vérifier la bonne communication des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé aussi bien sur le bus FC que sur le bus SA.

TL-BRTRP-0

BACnet/IP de poche au routeur MS/TP