Respect des normes de l’Amérique du Nord en matière d’émissions - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

États-Unis

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations applicables aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles lorsque cet équipement est utilisé dans un environnement tertiaire. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au mode d’emploi du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Dans ce cas, les utilisateurs devront corriger ces interférences à leurs propres frais.

Avertissement (Partie 15.21)

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l’autorisation de l’utilisateur à utiliser cet appareil.

Canada

Cet appareil numérique de classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement canadien sur le matériel brouilleur.

Cet appareil numérique de classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement canadien sur le matériel brouilleur.

Énoncé(s) d’Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes d’exemption de licence RSS d’Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

  1. Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences, et
  2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, notamment celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l’appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industry Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

  1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  2. L’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.