L’afficheur se monte à l’extérieur du panneau avant du boîtier. Se reporter à la figure suivante pour percer et découper les emplacements. Pour afficher le gabarit de montage du DLK0350, voir Annexe A: Gabarit de montage ou reportez-vous au document DLK0350 Notice d'emballage (Réf. A1638162MN )
Figure 1. Montage sur panneau du DLK0350 et cotes de découpe, mm (po)
| N° | Description |
|---|---|
| 1 | Trou de montage percé de 3,5 mm (0,14 po) de diamètre se trouvant à une distance minimale de 50 mm (2 po) de l’arête de la porte. Remarque : Les tailles de foret disponibles peuvent varier selon la région.
|
| 2 | Trou d'accès pour le Bus SA, de 20 mm (0,79 po) de diamètre. Remarque : Utilisez le trou de l’embase à l’arrière de l’appareil pour trouver facilement le repère central pour percer.
|
| 3 | Trou d'accès à la prise jack et au bornier du Bus SA, de 16 mm (0,63 po) de diamètre. |