Préparation du panneau - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

L’afficheur se monte à l’extérieur du panneau avant du boîtier. Se reporter à la figure suivante pour percer et découper les emplacements. Pour afficher le gabarit de montage du DLK0350, voir Annexe A: Gabarit de montage ou reportez-vous au document DLK0350 Notice d'emballage (Réf. A1638162MN )

Figure 1. Montage sur panneau du DLK0350 et cotes de découpe, mm (po)
N° Description
1 Trou de montage percé de 3,5 mm (0,14 po) de diamètre se trouvant à une distance minimale de 50 mm (2 po) de l’arête de la porte.
Remarque : Les tailles de foret disponibles peuvent varier selon la région.
2 Trou d'accès pour le Bus SA, de 20 mm (0,79 po) de diamètre.
Remarque : Utilisez le trou de l’embase à l’arrière de l’appareil pour trouver facilement le repère central pour percer.
3 Trou d'accès à la prise jack et au bornier du Bus SA, de 16 mm (0,63 po) de diamètre.