Montage du DLK0350 - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Remarque : N’utilisez pas les passe-câbles qui sont fournis pour les trous percés. Retirez ces passe-câbles avant de monter l’appareil. Vous utiliserez les passe-câbles fournis quand vous utiliserez le DLK0350 comme un appareil portable.
  1. Placez le gabarit de montage sur l’extérieur de la centrale.
  2. Percez quatre trous de 3,5 mm (0,14 po) de diamètre comme indiqué dans Figure 1.
  3. Percez un trou d'accès pour le Bus SA RJ-12 port d'un diamètre de 20 mm (0,79 po). Cf. repère 3 dans la .
  4. Si vous souhaitez utiliser le bornier de Bus SA pour connecter l'afficheur au Bus SA ou si vous souhaitez vous connecter à une alimentation électrique 15 VCC externe, percez un trou d'accès de 16 mm (0,63 po) de diamètre. Cf. repère 2 dans la .
  5. Vissez l’unité DLK0350/la plaque arrière à la façade de la centrale en utilisant les quatre trous percés à l’étape 2.
    Remarque : Faites passer les fils ou le câble dans les trous d’accès avant de sécuriser les bornes de connexion orange.