Pièces fournies - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0
Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350
- Product
- Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
- Document type
- Installation Guide
- Document revision
- B
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-04-03
- Product status
- Active
- docpartnumberlabel
- Part No.
- Part number
- 24-10143-02171
- Un afficheur de contrôleur local DLK0350
- Un câble de communication RJ-12
- Cinq vis de montage (UNC #4-40)
- Gabarit de montage, inclus à la page arrière du feuillet d'emballage du DLK0350 (référence A1638162MN
)