Mettre l’afficheur sous tension - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

L’afficheur DLK0350 est alimenté via le bus Sensor/Actuator (SA) Bus depuis le contrôleur d’équipement auquel il est connecté. Quand le contrôleur est alimenté, l’afficheur reçoit une alimentation électrique.

Sinon, vous pouvez connecter le DLK0350 à une source d’alimentation électrique externe de 15 V CC. Cette source d’alimentation électrique est une alimentation en option qui n’est pas fournie avec le DLK0350.