Conditions d’utilisation du logiciel - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

L’utilisation du logiciel contenu dans (ou constituant) ce produit, ou l’accès au cloud, ou aux services hébergés applicables à ce produit, le cas échéant, est soumise à la licence d’utilisateur final applicable, aux informations sur les logiciels libres et aux autres conditions énoncées sur le site www.johnsoncontrols.com/techterms. https://www.johnsoncontrols.com/techterms En utilisant ce produit, l’utilisateur s’engage à respecter ces conditions.