Caractéristiques techniques - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Tableau 1. Caractéristiques techniques
Spécification Description

Puissance nécessaire

5.2 W

Consommation électrique

Normalement 75 mA, maximum 100 mA.

1.2 W (puissance nominale sans aucune charge sur le Bus SA)

Alimentation électrique

11, 3 VCC à 16,5 V CC

conditions ambiantes

En fonctionnement: De 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F), de 10% à 95% d'humidité relative, sans condensation

Stockage: De -40°C à 80°C (de -40°F à 176°F), de 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation

Protocole de communication

BACnet MS/TP

bus de communication

BACnet, prise jack modulaire RJ12 à 6 broches, bornier à vis enfichable à 4 fils

Processeur

Renesas® Microcontrôleur RX651 32 bits

Mémoire

64 Mo de mémoire flash et 32 Mo de SDRAM

Système d'exploitation

Unison RTOS

interfaces réseau et série

Communication avec le contrôleur sur le Bus SA

Terminaisons

  • Port de Bus SA: prise modulaire RJ-12 à 6 broches
  • Bornier du Bus SA: borniers à vis enfichable à 4 fils

Montage

Montage sur l’extérieur du boîtier, 85 mm x 160 mm (3,34 po x 6,3 po)

Boîtier

Matériau du boîtier en plastique: ABS et polycarbonate
Protection IP20 (IEC60529)

Résolution d'affichage graphique

320 x 240 pixels avec rétroéclairage LED blanc (réglable)

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur )

85 mm x 160 mm x 27.5 mm (3.34 in. x 6.3 in. x 1.08 in.)

Poids

0.405 lb / 0.184 kg

Conformité

États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l'énergie

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A

 

Canada: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation

Conformité Industry Canada, ICES-003

Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.