Caractéristiques physiques - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Figure 1. Vues de face, du dessous, de l’arrière et de l’intérieur du DLK0350
Tableau 1. Caractéristiques physiques du DLK0350
Description
1 Écran
2 Bouton Retour
3 Boutons de direction et de sélection
4 Bouton de menu
5 Connecteur de bus SA, accès par le dessous
6 Taquets permettant de retirer le panneau arrière
7 Connecteur de bus SA, accès par l’arrière
8 Cache amovible qui recouvre un connecteur à 4 positions pour le bornier de bus SA
9 Jack d’alimentation 15 VCC. À utiliser uniquement pour connecter une alimentation électrique externe en option.
10 Bornier SA