Connecter l’afficheur en utilisant le port RJ-12 du bus SA - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Connectez le câble de communication entre le connecteur de bus SA à l’arrière de l’afficheur et le jack du bus SA à l’avant du contrôleur. Le câble enroulé mesure 45,7 cm (18 po) de long et s’étire jusqu’à une longueur maximale de 122 cm (48 po).
Remarque : Les meilleures pratiques veulent que l’on évite d’allonger le câble au-delà de 91,4 cm (36 po) de long. Étirer le câble au-delà de cette longueur peut soumettre les connecteurs à des contraintes importantes.
Figure 1. Connexion par câble de bus SA du DLK0350 au port du capteur