Connecter l’afficheur en utilisant le bornier de bus SA - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

Le bornier de bus SA est un bornier à 4 broches amovible qui s’adapte sur l’embase mâle installée sur la carte. Quand vous connectez l’afficheur DLK0350 au bus SA, câblez le bornier de bus SA en configuration en guirlande avec un câble blindé à paires torsadées à 4 fils comme indiqué à la Figure 1.

Remarque : Faites passer le câble à travers le trou d’accès avant de sécuriser les fils dans le bornier. Retirez le bornier de l’appareil pour le câbler.
Figure 1. Bus terminal SA
Tableau 1. Appareils de terminaison sur le bus SA
Description
A Appareil de terminaison simple sur le bus SA
B Appareils reliés en guirlande sur le bus SA
C Connexion câblée au prochain appareil sur le bus SA
D Connexion de la gaine blindée du câble
E Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils (2 paires torsadées). Une paire torsadée est composée des fils + et - et la seconde paire torsadée des fils COM et POWER.
F Bus SA
Remarque : La borne POWER fournit une alimentation de 15 Vcc. Vous pouvez utiliser la borne POWER pour connecter, ou raccorder en guirlande, les conducteurs électriques de 15 VCC sur le bus SA.
Remarque : N’utilisez pas simultanément le port du bus SA et le bus SA du bornier. N’utilisez qu’une seule de ces connexions à la fois.