Annexe A: Gabarit de montage - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Utiliser Figure 1 pour modifier la surface extérieure du cache de la centrale.
Remarque : La vue représente les emplacements et les tailles des trous pour le montage de l'afficheur. Les tailles de foret disponibles peuvent varier selon la région.
Remarque : Lors de l'impression du gabarit de montage, n'utilisez pas le réglage de la page, car il change la taille de l'image. Imprimer en taille réelle sur une page de taille des lettres US ou A4.
Figure 1. Gabarit de montage pour le DLK0350