Accessoires - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Tableau 1. Accessoires DLK0350
Numéro du code produit Description
TL-PWRKIT-0A Alimentation électrique en option; pour prises électriques nord-américaines uniquement.
TL-PWRKIT-0D Alimentation électrique en option; inclut les lames interchangeables pour les prises d'Amérique du Nord, d'Europe, du R.U., d'Australie et de Chine.
ACC-TBKPWFCSA-0 kit de bornier de remplacement d'alimentation, de Bus FC et de Bus SA pour SNC, séries CG, CV, CCM, XPM et DLK. Le Kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total.