Options d'assemblage de panneaux et de sous-panneaux - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Les régulateurs série CG et les modules d'extension XPM sont disponibles en option dans des panneaux et des sous-panneaux précâblés. Les options de panneaux fournissent tous les régulateurs nécessaires à une solution d'application complète, y compris une source d'alimentation précâblée et une porte verrouillable.

Pour plus d'informations sur les options d'assemblage de panneaux et de sous-panneaux, voir M4-CGM/XPM Controller Standard Control Panel Assembly Catalog Page (LIT-1901089 ) .