Installation d’un CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Le montage sur site des régulateurs série CV est simple. Ces régulateurs nécessitent un câblage minimal et sont montés sur le boîtier VAV à l’aide d’une seule vis à feuille métallique et d’une seule vis de réglage pour verrouiller l’actionneur sur l’arbre du registre. La vis de blocage est munie d’un embout auto-bloquant pour éviter qu’elle ne se desserre du fait de vibrations.

Le raccord de l’actionneur est dentelé, ce qui permet de mieux saisir l’arbre du registre et de minimiser le glissement de l’arbre pendant le fonctionnement. Le raccord est adapté aux arbres de 10 mm (3/8 po) carrés et jusqu’à 13 mm (1/2 po.) de diamètre rond. Un levier de vitesses permet de refixer facilement le clapet pour l’ouvrir ou le fermer complètement.

Les dimensions du boîtier des régulateurs série CV répondent aux exigences de montage de l’industrie et facilitent la manipulation des régulateurs.

Chaque régulateur peut disposer d’une adresse unique attribuée à l’aide des commutateurs rotatifs qui sont accessibles à travers le boîtier du régulateur.

Pour plus d'informations sur l'Installation des régulateurs CV, voir CV Series VAV Box Controllers Installation Guide (réf. 24-10143-01590 )